Publier vos produits
DXF-RX-SMD DXLink™ HDMI Single Mode Fiber Receiver, Duplex
AMX

DXF-RX-SMD DXLink™ HDMI Single Mode Fiber Receiver, Duplex

Traduit par Google,

Le récepteur fibre HDMI DXLink est doté de la technologie SmartScale® intégrée pour fournir un HDMI avec HDCP qui est automatiquement mis à l'échelle pour chaque écran connecté, éliminant ainsi les problèmes d'intégration qui peuvent survenir lorsque les sources et les écrans ont des résolutions optimales différentes. Il accepte l'audio, la vidéo, le contrôle et l'Ethernet sur fibre monomode jusqu'à 10 km. Montez le récepteur fibre optique DXLink discret derrière un écran ou au-dessus d'un projecteur monté au plafond et contrôlez-le à l'aide des ports RS-232 ou IR intégrés. De plus, surveillez les paramètres de l'écran connecté et envoyez des signaux de contrôle IR au commutateur multimédia numérique Enova DGX avec contrôle NetLinx® intégré vers l'appareil source.

Applications courantes
La solution idéale pour tout écran ou projecteur de destination conçu dans un système intégré Enova DGX qui nécessite les capacités de distance et la sécurité inhérente de la fibre - ou les deux ; y compris la distribution à l'échelle du campus de sources partagées entre les salles de classe, les applications militaires sécurisées, les casinos, les arènes et les musées. Connectez directement les écrans LCD, les plasmas et les projecteurs à l'aide de la connexion de sortie HDMI tout en diffusant le son de la pièce via la sortie audio stéréo.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 10 Km (over 6 miles)
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • SmartScale® Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • Native NetLinx® Control Everywhere – Control connected source devices using the built-in IR and RS-232 ports
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
    • Ethernet Connectivity – Provides ICSLan Ethernet support at the Transmitter – add Ethernet connectivity to a Touch Panel, plug in a WAP or stream IP audio/video to a Ethernet enabled source device
    • IR Receiver – Send IR commands back to the Enova DGX to control source equipment using an IR remote
Spécifications techniques
  • Réference unique.DXF-RX-SMD-DXLink-HDMI-Single-Mode-Fiber-Receiver-Duplex
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment