Publier vos produits
DXF-RX-SMS DXLink™ HDMI Single Mode Fiber Receiver, Simplex
AMX

DXF-RX-SMS DXLink™ HDMI Single Mode Fiber Receiver, Simplex

Traduit par Google,

Le récepteur fibre HDMI DXLink est doté de la technologie SmartScale® intégrée pour fournir un HDMI avec HDCP qui est automatiquement mis à l'échelle pour chaque écran connecté, éliminant ainsi les problèmes d'intégration qui peuvent survenir lorsque les sources et les écrans ont des résolutions optimales différentes. Il accepte l'audio et la vidéo sur fibre monomode jusqu'à 10 km. Montez le récepteur fibre optique DXLink discret derrière un écran ou au-dessus d'un projecteur monté au plafond.

Applications courantes
La solution idéale pour tout écran ou projecteur de destination conçu dans un système intégré Enova DGX qui nécessite les capacités de distance et la sécurité inhérente de la fibre - ou les deux ; y compris la distribution à l'échelle du campus de sources partagées entre les salles de classe, les applications militaires sécurisées, les casinos, les arènes et les musées. Connectez directement les écrans LCD, les plasmas et les projecteurs à l'aide de la connexion de sortie HDMI tout en diffusant le son de la pièce via la sortie audio stéréo.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 10 Km (over 6 miles)
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • SmartScale® Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
Spécifications techniques
  • Réference unique.DXF-RX-SMS-DXLink-HDMI-Single-Mode-Fiber-Receiver-Simplex
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment