Publier vos produits
DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter
AMX

DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter

Traduit par Google,

L'émetteur AMX DXLite permet le transport à distance de vidéo ultra haute résolution, d'audio intégré, de RS-232 bidirectionnel et d'IR et d'USB 2.0 sur un câble de catégorie unique. AMX DXLite prend en charge la vidéo 4K60 4:4:4, HDCP 2.2 et HDR, offrant une compatibilité avec les derniers appareils source et écrans lorsqu'il est utilisé avec des appareils de réception compatibles.

Idéal pour les solutions point à point en conjonction avec le DX-RX-4K60 pour apporter la vidéo et l'audio de la table à l'écran, et ramener les signaux USB 2.0 de la barre de son de visioconférence AMX Acendo ou d'autres périphériques de caméra/haut-parleur basés sur USB 2.0 à la table pour une utilisation par les ordinateurs portables en visite. Il est également idéal pour une utilisation en tant qu'entrée de distance dans les entrées DXLIte du commutateur de présentation tout-en-un AMX Incite pour la prise en charge de signaux vidéo jusqu'à 4K60 tout en étant alimenté par les entrées Incite DXLite.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support – Support the latest source devices.
    • USB 2.0 Distribution – Passes USB 2.0 peripheral devices connected to compatible receivers, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DXL-TX-4K60-DXLite-4K60-4-4-4-HDBaseT-Transmitter
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment