Publier vos produits
MD-702 - 7” Modero G5 Wall Mount Touch Panel
AMX

MD-702 - 7” Modero G5 Wall Mount Touch Panel

Traduit par Google,

L'écran tactile mural Modero G5 7" repensé est une interface utilisateur haut de gamme suffisamment abordable pour être utilisée dans n'importe quel espace. Conçu pour le contrôle ou la programmation d'une pièce dédiée, cet écran tactile au style élégant offre des animations et des transitions rapides et fluides, ainsi qu'un processeur Quad-Core qui fournit une puissance de traitement plus que suffisante pour exécuter les applications les plus exigeantes aujourd'hui et à l'avenir. Modero G5 comprend également un navigateur Web intégré et des visionneuses de documents, permettant aux utilisateurs d'accéder à des informations en temps réel lors de réunions ou de conférences.

Modero G5 est conçu pour la convivialité, offrant un verre tactile capacitif bord à bord avec des capacités multi-touch. L'aspect distinctif complétera même les salles de réunion et les maisons les plus sophistiquées, avec une variété d'options de montage pour plus de sécurité et de commodité.

Applications courantes
Modero G5 est idéal pour les salles de réunion, les salles de conférence ou les auditoriums où une surface de contrôle haut de gamme est nécessaire pour fournir un accès simultané à plusieurs fonctions tout en restant élégamment discret.
Dans l'enseignement supérieur, Modero G5 est idéal pour les amphithéâtres, les auditoriums, les théâtres d'arts de la scène et les salles de réunion qui nécessitent des capacités de contrôle étendues.
Dans les résidences, il est parfait pour les cuisines, les chambres ou les bureaux à domicile où il peut être utilisé pour gérer les systèmes dans toute la maison.
Le MD-702 peut être utilisé comme panneau de programmation pour les salles de réunion et les auditoriums.
Tous les panneaux Modero sont idéaux pour les zones de réception ou d'autres lieux de rassemblement où les calendriers principaux peuvent être affichés avec des informations diffusées en continu sur le Web comme la météo et les cotations boursières.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features
    NEW features included in the MD-702

    • Flexible – Transform a Modero G5 control interface into an Acendo Book scheduling panel using a built-in configuration tool – no programming or additional hardware required
    • Microphone Configuration – Wall mount touch panel microphones can be physically detached, software disabled or both based on enterprise preference

    Features included in both the MD-702 and original model MXD-701

    • G5 Graphics Engine and Quad-Core Processing – The most powerful processing in the industry delivers smooth gesturing, swiping, dynamic reordering, enhanced animation with transitions all at higher speeds for an experience any user will enjoy
    • Capacitive Touch Screen – A fast and flawless touch screen that enhances screen durability, smudge and scratch resistance
    • Simplified Enterprise Touch Panel and Firmware Updates – Deploy and update touch panel files and firmware files from a network URL for simplified company-wide updates
    • Built-in Web Browser, Document Viewers and Enzo Sharing – Conveniently simplifies accessing and presenting real-time content and documents during meetings. Simply preview files accessed via the native web browser, USB, or cloud storage apps before sending content directly to Enzo
    • Adjustable Security Modes – With the ability to select from high security or custom modes, administrators can customize the panel’s security levels for access, networking and communication
    • Perfect from Any Angle – Includes In-Plane Switching (IPS), which delivers the widest viewing angles and the most accurate color reproduction on the market
    • Enhanced User Experience – Modero features intuitive UI functionality including: gesturing, swiping, dynamic reordering and enhanced animation capabilities
    • Generous Mounting Options –Choose from a variety of mounting options to fit the needs of any installation
    • View and Select Dynamic Data with Listview Buttons – Display a listing of entries generated by a dynamic data source (e.g. phonebook contacts, call logs, RSS feed or other real time data sources) enabling the user to scroll or search to make a selection
Spécifications techniques
  • Réference unique.MD-702-7-Modero-G5-Wall-Mount-Touch-Panel
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000678
  • Nom ETIMRemote control
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Description de l'Uniclass 2015Touch panels
  • Code CSI MasterFormat 201440 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 13 13
  • Titre OmniClassBuilding Control Systems