Publier vos produits
NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher
NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher
NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher
NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher
    AMX

    NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher

    Traduit par Google,

    Les systèmes de présentation vidéo numérique AMX Incite sont la nouvelle génération de mélangeurs de présentation qui combinent le contrôle AMX et la distribution du signal avec l'audio HARMAN. Les fonctionnalités de présentation vidéo incluent un fenêtrage avancé avec une mise à l'échelle permettant diverses configurations vidéo (côte à côte, haut en bas et image dans l'image) et des fonctionnalités vidéo de style production en direct telles que des effets de transition. La prise en charge et la mise à l'échelle de 4K/60 4:4:4 et HDCP 2.2, ainsi que des résolutions inférieures, garantissent que la famille Incite offre une flexibilité pour les appareils de visite et une compatibilité de la source à l'affichage de la météo à l'aide d'anciens ou de nouveaux appareils. Les fonctionnalités audio incluent un DSP avec des fonctionnalités avancées telles qu'un égaliseur paramétrique indépendant à 10 bandes, des réglages de gain d'entrée indépendants et une compression variable, Advanced Feedback Suppression ™ et deux des trois modèles incluent également la technologie d'amplification DriveCore.

    Chacun dispose de 8 entrées (4 HDMI, 2 DXLite et 2 RGBHV/VGA) et d'un flux vidéo mis à l'échelle présenté simultanément sur 2 sorties HDMI locales et 1 sortie DXLite. Ainsi, ce qui en fait un sélecteur de présentation 8x1:3.

    Le transport à distance avec DXLite sur les entrées et la sortie fournit une prise en charge 4K/60 4:4:4 avec une compression visuellement sans perte pour des courses jusqu'à 70 mètres. À utiliser avec l'émetteur de plaque murale DXLink pour alimenter les entrées dans Incite, et le nouveau récepteur DXLite après la sortie avant le périphérique de sortie (les exemples incluent l'affichage, le projecteur et le périphérique de sortie de conférence).

    Le traitement audio intégré comprend la commutation à partir de l'une des 6 entrées audio numériques intégrées, 6 entrées audio stéréo analogiques ou 2 entrées microphone qui peuvent être mélangées sur 2 groupes de sorties audio définis. Les sorties audio peuvent être affectées à l'un ou l'autre des groupes de sorties, ce qui ajoute à la flexibilité de la configuration. Les sorties audio sont fournies sur 2 sorties audio de préampli symétriques configurables indépendamment et sous forme de chemins audio intégrés sur chacune des 3 sorties vidéo numériques en miroir.

    Il existe de nombreuses options d'interface, y compris l'interface graphique Web intégrée, le panneau de commande avant, la configuration du menu à l'écran et un appareil natif NetLinx qui peut être contrôlé via des commandes natives NetLinx ICSP. Des commentaires et des notifications complets sont fournis pour l'intégration de NetLinx.

    Applications courantes

    Les amphithéâtres universitaires, les théâtres et autres espaces de collaboration ; salles de réunion et salles de réunion d'entreprises et gouvernementales. Incite fournit une vidéo de précision, prend en charge les appareils de visite nouveaux et anciens, fournit des transitions de présentation professionnelles et des fonctionnalités de fenêtrage, et promet le meilleur son sur le marché, ce qui en fait la solution idéale pour toute zone de présentation à forte utilisation.

    Fonctionnalités

    • Prise en charge 4K/60 4:4:4 - Incite prend en charge le contenu 4K d'aujourd'hui sans modifier l'espace colorimétrique ni réduire la fréquence d'images.
    • Prise en charge HDMI 2.0 et HDCP 2.2 - En incorporant HDMI 2.0 et HDCP 2.2, Incite est compatible avec toutes les dernières sources et écrans 4K.
    • Sorties mises à l'échelle - Fournit une prise en charge actuelle et future des périphériques sources permanents et visiteurs connectés en même temps, à la fois 4K et non 4K. Les signaux HD actuels peuvent être mis à l'échelle, tandis que le 4K60 peut être mis à l'échelle, offrant une compatibilité flexible de la source à l'affichage.
    • Fenêtre avancée avec mise à l'échelle - Envoyez deux sources à un seul écran dans diverses configurations prédéfinies (côte à côte, haut en bas et image dans l'image) quelle que soit la résolution de la source, Incite mettra à l'échelle les sources pour répondre aux exigences de résolution de l'affichage de la destination. L'Incite comprend également des fonctionnalités vidéo de style "production en direct", telles que des effets de transition lors du passage d'une source à l'autre, offrant aux présentateurs une apparence et une sensation professionnelles.
    • DSP par BSS - Comprend un processeur de signal numérique intégré avec des fonctionnalités avancées telles qu'un égaliseur paramétrique indépendant à 10 bandes, des réglages de gain d'entrée indépendants et une compression variable, permettant un réglage de précision pour correspondre aux attributs uniques de la source et de la pièce. Le traitement amélioré du microphone comprend un égaliseur 3 bandes, une compression, une porte, une atténuation automatique et une limitation sur chaque entrée de microphone pour assurer une communication cristalline.
    • dbx AFS (Advanced Feedback Suppression ™) - Ne rencontrez plus jamais de problèmes de larsen, Advanced Feedback Suppression (AFS) élimine les conjectures de contrôle du larsen, ce qui est non seulement ennuyeux mais peut même endommager les haut-parleurs - et les oreilles. AFS est flexible et facile à utiliser : il vous suffit de choisir le niveau de suppression souhaité et le tour est joué. L'AFS arrête automatiquement le feedback dans son élan.
    • Transport à distance – Étendez la portée de 4K60 4:4:4 à 70 mètres, bien au-delà des capacités d'un câblage HDMI classique.
    • Options d'interface flexibles - Les options d'interface incluent l'interface graphique Web intégrée, le panneau de commande avant, la configuration du menu à l'écran et est un appareil natif NetLinx qui peut être contrôlé via des commandes natives NetLinx ICSP. Des commentaires et des notifications complets sont fournis pour l'intégration de NetLinx.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • FG Numbers: FG1901-10

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ncite-813-presentation-switcher
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsPresentation Switchers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis