Publier vos produits
NMX-DEC-N2212A Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-DEC-N2212A Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder, HDMI, AES67 Support

Traduit par Google,

APERÇU
La série AMX SVSI N2000 utilise la compression JPEG2000 pour une distribution vidéo HD de qualité cinéma sur le LAN pour les applications où la qualité vidéo est la priorité absolue. Le décodeur NMX-DEC-N2212A est utilisé pour décoder les flux au format DVI ou HDMI pour un affichage sur n'importe quel moniteur. Associez-le au NMX-ENC-N2121A pour encoder et distribuer des sources de presque tous les formats sur un réseau IP existant, rendant ce flux disponible à n'importe quel point de terminaison de l'installation. Avec la possibilité de diriger n'importe quel flux source vers n'importe quel écran, les grands systèmes de commutation et de distribution à faible coût sont simples à déployer sans câblage propriétaire ni matériel de commutation dédié.

Le NMX-DEC-N2212A inclut la lecture locale, permettant aux utilisateurs de télécharger et d'enregistrer 8 listes de lecture pouvant contenir jusqu'à 64 fichiers jpeg ou PNG. Lorsqu'un flux vidéo est perdu, les images stockées seront lues, empêchant les affichages vides.

Inclut un port série et réseau unique et la prise en charge AES67. Sortie vidéo numérique uniquement.

Applications courantes
Le NMX-DEC-N2212 est la solution idéale pour la commutation matricielle et la distribution de vidéo HD de qualité cinéma sur LAN. Les applications courantes incluent les entreprises, les lieux de culte, les divertissements et les stades.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • Plug-n-Play – Auto-detect technology reduces installation and programming time
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Spécifications techniques
  • Réference unique.NMX-DEC-N2212A-Decoder
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment