Publier vos produits
NMX-DEC-N2235A Decoder JPEG 2000 1080p Low-Latency Decoder with KVM PoE, SFP, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-DEC-N2235A Decoder JPEG 2000 1080p Low-Latency Decoder with KVM PoE, SFP, HDMI, AES67 Support

Traduit par Google,

La solution d'encodeur et de décodeur SVSI JPEG2000 NMX-ENC-N2135A et NMX-DEC-N2235A offre aux utilisateurs la solution la plus polyvalente du secteur pour la distribution AV sur un réseau convergé. La compression JPEG2000 est le codec de choix pour les utilisateurs exigeant une vidéo HD de qualité cinéma à faible latence dans leur système. Les encodeurs vidéo sur IP SVSI sont utilisés pour encoder et distribuer des sources de presque tous les formats sur un réseau IP existant, rendant ce flux disponible à n'importe quel point de terminaison de l'installation utilisant une connectivité cuivre et/ou fibre. Les décodeurs vidéo sur IP SVSI sont utilisés pour décoder les flux AV en réseau pour l'affichage. Avec la possibilité de diriger n'importe quel flux source vers n'importe quel écran, les grands systèmes de commutation et de distribution à faible coût sont simples à déployer sans câblage propriétaire ni matériel de commutation dédié. Le contrôle de la bande passante sélectionnable par l'utilisateur (10 Mbps-600 Mbps) permet un réglage précis en tenant compte de la charge du réseau et de la qualité vidéo.

Le NMX-ENC-N2135A et le NMX-DEC-N2235A disposent tous deux d'une extension clavier et souris sur IP. Les utilisateurs peuvent définir des options de sécurité pour le contrôle des appareils. La sécurité peut être désactivée, ce qui permet à n'importe quel décodeur de se connecter à n'importe quel ordinateur connecté à un encodeur - par exemple dans un centre d'appels où la sécurité de ce type n'est pas un problème et où l'accès à tous les terminaux est nécessaire. La sécurité peut être configurée pour permettre l'accès uniquement à des ordinateurs spécifiés ou à des groupes d'ordinateurs définis - les environnements sensibles tels que les centres de commande et de contrôle bénéficient de ce type de sécurité personnalisée.

La solution SVSI permet à n'importe quel nombre d'entrées de se connecter à n'importe quel nombre de sorties, créant une matrice vidéo de taille et d'extensibilité illimitées. La technologie plug-n-play de détection automatique réduit le temps d'installation et de programmation et tous les encodeurs et décodeurs SVSI incluent une capacité de contrôle intégrée.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Design Flexibility – Compatible with all SVSI N2000 series products so designers can choose the right product for each end point
    • Input and Output Scaling – Scaling performed in encoders or decoders for maximum flexibility with sources and displays
    • Power Over Ethernet (POE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install – With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio (balanced and unbalanced) interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio – Embedded 7.1 audio (balanced and unbalanced)
    • HDMI with HDCP – Pass protected HDMI content
    • Multiple Connection Options – RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM – Single USB-B and Dual USB-A control for KVM applications
    • Control Flexibility – Built-in or external control
Spécifications techniques
  • Réference unique.NMX-DEC-N2235A-Decoder
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit