Publier vos produits
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
    AMX

    NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)

    Traduit par Google,

    L'AMX SVSI NMX-DEC-N2625-WP est une plaque murale décodeur économique et puissamment robuste. Il dispose d'un codec 4K60 4:4:4 MWC de haute qualité et à faible latence, idéal pour décoder à la fois la vidéo en direct et le contenu détaillé dans les salles de classe, les salles de réunion, les salles d'audience, les bars et d'autres applications.

    Les fonctionnalités supplémentaires incluent le transport de signaux USB 2.0 à pleine bande passante, des images de prévisualisation vidéo visualisables à partir de l'interface Web intégrée ou d'un écran tactile, et une prise en charge améliorée des réseaux haute sécurité. Les plaques murales de décodeur créent une installation élégante et sécurisée lorsqu'elles sont installées derrière un écran mural.

    Ces plaques murales d'encodeur sont disponibles en deux modèles :

    NMX-ENC-N2625-WP-NA (version américaine) et NMX-ENC-N2625-WP-EK (version UE/Royaume-Uni). Les modèles incluent des inserts de façade noirs et blancs pour s'assurer qu'ils se fondent parfaitement dans les décors modernes. Le modèle EK comprend également des couvercles de plaques murales en noir et blanc.

    Applications courantes

    La série N2600 est idéale pour presque toutes les applications de streaming, mais s'applique particulièrement aux collèges et universités, aux entreprises, aux casinos, à l'hôtellerie, au gouvernement et bien d'autres. Le streaming 4K60 4:4:4 MWC de haute qualité et à faible latence est parfait pour transmettre à la fois des vidéos en direct et du contenu détaillé dans les salles de classe, les salles de réunion, les salles d'audience et les bars. Les plaques murales du décodeur N2600 créent une installation élégante et sécurisée lorsqu'elles sont installées derrière un écran mural.

    Spécification
    • Features

      • High-Quality, Low-Latency 4K60 MWC decoding
      • Video Preview viewable from the built-in web interface or from a touch panel
      • USB 2.0 Transport
      • High security network support and features, including multicast, VLAN tagging and QoS
      • PoE powered with low-power mode for energy savings
      • Open Direct-Control API
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nmx-dec-n2625-wp-us-eu-uk-decoder-wallplate
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie