Publier vos produits
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)
    AMX

    NMX-DEC-N2625D-WP 4K60 MWC/Dante AV-A Decoder Wallplate (US & UK/EU)

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Dante AV-A
    • Décodage MWC 4K60 de haute qualité avec une latence inférieure à 2 ms
    • Aperçu vidéo visible depuis l'interface Web intégrée ou un écran tactile
    • Hub USB 2.0 réseau virtuel
    • Prise en charge et fonctionnalités réseau de haute sécurité, notamment la multidiffusion, le balisage VLAN et la qualité de service
    • Alimentation PoE+ avec mode basse consommation pour des économies d'énergie
    • Contrôle H
    • API de contrôle direct ouverte

    Le décodeur mural AMX SVSI NMX-DEC-N2625D-WP est un produit économique et très robuste. Il est doté d'un codec MWC 4K60 4:4:4 de haute qualité et à faible latence, idéal pour décoder à la fois des vidéos en direct et du contenu détaillé dans les salles de classe, les salles de réunion, les salles d'audience, les bars et d'autres applications.

    Les modèles N2600D prennent en charge notre technologie Virtual Network USB 2.0 Hub. Ces modèles prennent non seulement en charge le transport de signaux USB 2.0 à bande passante complète, mais permettent également de combiner les signaux de périphériques USB provenant de quatre décodeurs maximum et de les connecter à un seul hôte USB sur un encodeur. Un ordinateur portable posé sur la table de la salle de réunion peut désormais se connecter simultanément à plusieurs périphériques USB distants, tels qu'une caméra près de l'écran et un DSP audio dans un placard d'équipement.

    Les fonctionnalités supplémentaires incluent des images d'aperçu vidéo, visualisables à partir de l'interface Web intégrée ou d'un écran tactile, ainsi qu'une prise en charge améliorée des réseaux haute sécurité. Les plaques murales de décodeur créent une installation élégante et sécurisée lorsqu'elles sont installées derrière un écran mural.

    Le NMX-DEC-N2625D-WP prend en charge Dante AV-A, une norme pour les appareils AVoIP créée pour permettre l'interopérabilité de plusieurs appareils sur le réseau. Avec Dante AV-A, le NMX-DEC-N2625D-WP est compatible avec Dante Controller, Dante Domain Manager et Dante Director. L'ensemble du routage du signal, de la configuration et de la gestion au niveau informatique de vos appareils audio et vidéo peuvent désormais être gérés à l'aide des mêmes outils.

    Ces plaques murales de décodeur sont disponibles en deux modèles : NMX-DEC-N2625D-WP-NA (version US) et NMX-DEC-N2625D-WP-EK (version EU/UK). Les modèles comprennent des inserts de plaque frontale et des couvercles de plaque murale noirs et blancs pour garantir qu'ils s'intègrent parfaitement dans les décors modernes.

    Applications courantes

    La série N2600 est idéale pour presque toutes les applications de streaming, mais elle est particulièrement adaptée aux collèges et universités, aux entreprises, aux casinos, à l'hôtellerie et aux installations gouvernementales. Le streaming MWC 4K60 4:4:4 de haute qualité et à faible latence est parfait pour transmettre à la fois des vidéos en direct et du contenu détaillé. Les plaques murales du décodeur N2600 créent une installation élégante et sécurisée lorsqu'elles sont installées derrière un écran mural.


      Spécification
      • Video InputsNetwork video over Ethernet via RJ45 port
        Video OutputsHDMI
        Video Resolution SupportSupports most common resolutions up to 4096 x 2160 - Reference the user manual for specific resolution support.
        Audio InputsNetwork PCM or Dante audio over Ethernet via RJ45
        Audio OutputsEmbedded audio on HDMI or Analog Audio Output
        Ports3.5mm stereo audio port, HDMI Type A Socket, 3.5mm IR Out port, 3.5mm RS232 port, (2) USB Type A port, Gigabit Ethernet port with PoE support (rear)
        EnvironmentalTemperature - 32° to 104°F (0° to 40°C)
        Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
        Heat Dissipation - Up to ~44 BTU/hr
        Dimensions (H x W x D)AMX- N26D013: 4.2” x 5.2” x 2.3” (106.68mm x 132.08mm x 58.42mm)
        AMX- N26D013-EK: 2.8“ x 8.3“ x 2“ (71.12mm x 210.82mm x 50.8mm)
        WeightAMX- N26D013: 0.92 lbs (0.42 kg)
        AMX- N26D013-EK: 0.77 lbs (0.35 kb)
        FG NumbersAMX- N26D013 (NMX-DEC-N2625D-NA)
        AMX- N26D013-EK (NMX-DEC-N2625D-EK)
        JITC StatusIn Testing
      Spécifications techniques
      • Réference unique.nmx-dec-n2625d-wp-4k60-mwc-dante-av-a-decoder-wallplate-us-and-uk-eu
      • Famille de produitsElectrical
      • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
      • TypeDocumentation (info)
      • Date de publication2025-01-27
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Fabriqué enTaïwan
      Classification
      • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
      • Classification IFCDistribution électrique
      • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
      • Numéro OmniClass23-35 25 23
      • Titre OmniClassElectrical Control Panels