Publier vos produits
NMX-DEC-N3232 Decoder H.264 Compressed Video over IP Decoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record
AMX

NMX-DEC-N3232 Decoder H.264 Compressed Video over IP Decoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record

Traduit par Google,

APERÇU
Le moteur de compression H.264 de la série N3000 offre une vidéo 1080p60 à faible latence à la moitié de la bande passante des encodeurs comparables. Les encodeurs H.264 à haut profil produisent une sortie monodiffusion ou multidiffusion vers un ou plusieurs décodeurs de la série N3000. Plusieurs protocoles de diffusion sélectionnables (RTP, RTSP, etc.) permettent des points de terminaison logiciels pendant la vidéo vers les applications de bureau ou des points de terminaison matériels tiers comme Roku, Amino ou Google TV. Les débits binaires réglables de 32 Kbps à 10 Mbps offrent la plus haute fidélité vidéo aux bandes passantes les plus basses du marché, conformément à l'engagement de SVSI à fournir une qualité AV en réseau inégalée.

La série N3000 Video over IP étend la portée des solutions AV en réseau de SVSI au WAN pour le streaming, la vidéo sur le bureau, la signalisation numérique, les décodeurs ou les applications pour appareils mobiles. Entièrement intégrée aux options de contrôle AV en réseau existantes, la série N3000 offre un contenu vidéo HD de la plus haute qualité avec la bande passante la plus faible pour les applications les plus exigeantes. Déplacer une vidéo vers ou depuis le Cloud est devenu beaucoup plus facile avec le N3000.

Décodeur H.264 Comprend des connexions réseau IR, série, audio symétriques, RJ45 et SFP 1 Go (fibre ou cuivre). Sortie vidéo numérique uniquement. La carte décodeur H.264 nécessite une cage NMX-ACC-N9206.

Applications courantes
Le NMX-ENC-N3232 est la solution idéale pour un streaming de qualité sur un WAN à faible débit. Les applications courantes incluent l'enseignement à distance, l'entreprise multisite et le streaming IPTV.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Power Over Ethernet (PoE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Spécifications techniques
  • Réference unique.NMX-DEC-N3232-Decoder
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment