Publier vos produits
NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM
AMX

NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM

Traduit par Google,

Le nouveau modèle NMX-ENC-N1133 offre une reproduction numérique améliorée des pixels et réduit de moitié la latence déjà imperceptible. Les flux vidéo en paquets restent non seulement visuellement sans perte tout au long de la distribution, mais ils arrivent également instantanément. Il dispose d'entrées HDMI et VGA/RGB séparées, prend en charge PoE et dispose d'un port SFP séparé. Le chemin de fibre SFP permet d'acheminer visuellement la vidéo sans perte sur un réseau uniquement fibre et d'étendre les signaux au-delà de la portée des câbles de catégorie. La connectivité USB ajoutée permettra aux utilisateurs d'étendre l'USB sur IP pour certains écrans tactiles et applications KVM.

Les encodeurs et décodeurs de la série N1000 sont une solution de commutation AV sur IP locale abordable qui met en paquets la vidéo dans un format IP minimalement compressé pour créer n'importe où, d'un petit commutateur de présentation transparente 2 × 1 à un grand commutateur matriciel 32 × 32 utilisant hors-le- commutateurs réseau de couche 3 en étagère.

La possibilité d'envoyer des médias IP pour distribution à l'aide de commutateurs de réseau gérés communs de toutes tailles et configurations rend les solutions N1000 extrêmement flexibles et faciles à déployer.

Applications courantes
Le NMX-ENC-N1133 est la solution parfaite pour toute application à faible latence et matrice vidéo inférieure à 32x32. Les applications courantes incluent les salles de classe, les salles de conférence, les arts de la scène et les bars sportifs.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Output Scaling – Video scaling at output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • 1 Frame Latency – Same as HDBaseT
    • Minimal Proprietary Compression (MPC) – Visually lossless MPC algorithm applied applied to all resolutions
    • Optional Compression – Available option to disable all compression
    • Power Over Ethernet (PoE) – PoE eliminates the need for power supply
    • Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unmatched Flexibility – Highly competitive pricing for matrices up to 32x32
    • Separate Inputs – Separate HDMI and VGA input connectors on the encoder
    • SFP Fiber/RJ45 Ports – Encoder features SFP fiber/RJ45 copper network ports with USB control inputs for KVM-over-IP keyboard and mouse operation
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Spécifications techniques
  • Réference unique.NMX-ENC-N1133-Encoder
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit