Publier vos produits
NMX-ENC-N2312 Encoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Encoder with KVM, PoE
AMX

NMX-ENC-N2312 Encoder N2300 Series 4K UHD Video over IP Stand Alone Encoder with KVM, PoE

Traduit par Google,

L'encodeur NMX-ENC-N2312 et le décodeur NMX-DEC-N2322 fournissent une solution de distribution et de commutation de médias numériques flexible, riche en fonctionnalités et simple à déployer qui peut être utilisée dans des applications 4K avec des résolutions allant jusqu'à 4096x2160, avec prise en charge de HDCP 2.2. Utilisant l'encodage JPEG2000, l'encodeur et le décodeur N2312 et N2322 fournissent une vidéo avec une latence si faible qu'elle prend en charge des applications extrêmement sensibles comme l'action en direct.

Toute source peut être envoyée à un ou plusieurs écrans en acheminant via des commutateurs de couche 2/couche 3 utilisant un câble Cat5e standard. Le NMX-ENC-N2312 comprend des fonctionnalités standard telles que la mise à l'échelle de l'entrée, la série bidirectionnelle, l'IR, l'audio 7.1 intégré et l'extension KVMover-IP. Il est également disponible dans une version carte compatible avec le porte-cartes N9206 de SVSI pour les applications haute densité.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Design Flexibility — Start as small as 1x1 and grow the system in increments of single sources and devices by simply adding additional encoders and decoders
    • Power Over Ethernet (POE) — eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, highdensity installations
    • Advanced Security including SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
    • Infrared (IR) — Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install — With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio — Embedded 7.1 digital audio or balanced/unbalanced analog audio
    • Pass Through HDMI — allows easy installation with local display such as desktop PC applicaitons
    • Multiple Connection Options — RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM — Single USB-B for KVM applications
    • Native NetLinx — NetLinx Studio will easily recognize the device
Spécifications techniques
  • Réference unique.NMX-ENC-N2312-Encoder-N2300-Series-4K
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment