Publier vos produits
NMX-ENC-N2315-WP Wallplate Encoder N2300 Series 4K UHD Video Over IP Decor Style Wallplate Encoder with KVM, PoE
NMX-ENC-N2315-WP Wallplate Encoder N2300 Series 4K UHD Video Over IP Decor Style Wallplate Encoder with KVM, PoE
    AMX

    NMX-ENC-N2315-WP Wallplate Encoder N2300 Series 4K UHD Video Over IP Decor Style Wallplate Encoder with KVM, PoE

    Traduit par Google,

    Le NMX-ENC-N2315-WP offre les excellentes capacités d'encodage du NMX-ENC-N2312 dans un format de plaque murale à 2 gangs. Cet encodeur s'intègre facilement dans un boîtier arrière américain à 2 gangs pour une installation facile dans un mur, un sol ou un pupitre. Connectez-vous à l'alimentation et à Ethernet à l'aide d'un câble de catégorie unique.

    Toute source peut être envoyée à un ou plusieurs écrans en acheminant via des commutateurs de couche 2/couche 3 utilisant un câble Cat5e standard. Le NMX-ENC-N2315 comprend des fonctionnalités standard telles que la mise à l'échelle des entrées, la série bidirectionnelle, l'IR, l'audio 7.1 intégré et l'extension KVM sur IP.

    La série N2300 offre une solution audiovisuelle en réseau flexible, riche en fonctionnalités et simple à déployer qui peut être utilisée dans des applications 4K avec des résolutions allant jusqu'à 4096x2160, avec prise en charge de HDCP 2.2. Utilisant l'encodage JPEG2000, le N2315-WP offre une vidéo avec une latence si faible qu'il prend en charge des applications extrêmement sensibles comme l'action en direct.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Features

      • Wallplate Form Factor – Fits conveniently into a 2-gang US back box for easy installation in a wall, floor, or lectern. It uses standard decor-style faceplates (not included). It is available in black or white and has an industrial design that blends well into commercial installations.
      • Advanced Security including SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
      • Low Latency – With 1 frame of latency for encode plus decode (34 ms for 4K30 and 17 ms for 1080p60), the N2300-Series offers video distribution with nearly imperceptible latency.
      • HDMI 2.0 and HDCP 2.2 Support – By incorporating HDMI 2.0 and HDCP 2.2, the N2300-Series products are compatible with all the latest 4K sources and displays.
      • PoE Powered – Only requires a single category cable for power and audio/video transport, which greatly simplifies the installation requirements.
      • Native NetLinx – Simplifies integration with AMX control to reduce cost of installation.
      • Design Flexibility – Start as small as 1x1 and grow the system in increments of single sources and devices by simply adding additional encoders and decoders.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NMX-ENC-N2315-WP-Wallplate-Encoder-N2300-Series-4K
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment