Publier vos produits
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
    AMX

    PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler

    Traduit par Google,

    Le récepteur et scaler HDBaseT AMX PR01-RX fournit un point final économique pour le commutateur matriciel HDMI AMX Precis 8x8. Le récepteur PR01-RX abordable offre une mise à l'échelle intégrée, un relais réseau et une configuration réseau, offrant une solution rentable pour distribuer les sorties vidéo du Precis 8x8 sur de plus longues distances sans dégrader la qualité vidéo. L'ajout de la mise à l'échelle intégrée sur le PR01-RX fournit des transitions nettes lors de la commutation entre les sources et une sortie qui correspond à la résolution d'affichage quelle que soit la source.

    APPLICATIONS COURANTES
    Le PR01-RX est conçu pour être utilisé avec le commutateur matriciel HDMI PR01-0808 Precis 8x8 4K60 pour recevoir les signaux des sorties de transport à distance HDBaseT en miroir Precis.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Features

      • 4K60 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video.
      • Scaling – Automatically converts signals up or down to match the resolution of the display.
      • HDBaseT Support – Uses the global standard for transmission of ultra-HD A/V, Ethernet, controls, USB and up to 100W of power over a single, long-distance cable.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PR01-RX-HDBaseT-Receiver-and-Scaler
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment