Publier vos produits
VARIA-150N 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
AMX

VARIA-150N 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)

Traduit par Google,

L'AMX VARIA-150N est un panneau professionnel de 15,6 pouces, spécialement conçu pour exclure la caméra, la communication en champ proche (NFC) et le microphone des panneaux de la série AMX Varia d'origine afin de répondre aux exigences de sécurité des installations qui n'autorisent pas ces fonctionnalités.

Les panneaux AMX Varia ont été conçus pour s'adapter aux besoins spécifiques de votre environnement grâce à une sélection de profils d'utilisateurs. Ces profils sont des applications préinstallées qui définissent l'expérience utilisateur globale. Parmi ces profils :

  • Borne Web - Varia devient une interface plein écran et sans cadre permettant d'accéder à des applications Web telles qu'une application d'orientation, une application de réservation d'hôtel ou une application de contrôle personnalisée.
  • Contrôleur Zoom Rooms - Convertit Varia en un appareil dédié Zoom Rooms.
  • AMX Book Scheduling - Transforme Varia en un panneau tactile autonome dédié à la réservation de salles.
  • Commande AMX G5 - Toutes les fonctionnalités et capacités de la génération précédente d'écrans tactiles AMX, Modero G5, sont désormais intégrées dans une seule interface.

Les panneaux Varia sont fournis avec un système de fixation polyvalent permettant une installation murale, sur verre ou compatible VESA. Des accessoires de montage sur table sont également disponibles en option, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de répondre à tous leurs besoins.

Les panneaux Varia prennent en charge les protocoles de sécurité les plus avancés, notamment HTTPS, 802.1X, TLS 1.3 et l'authentification moderne ou OAuth 2.0.

Un assistant intégré simplifie la configuration initiale et CloudworX Manager assure une prise en charge future sans faille grâce à des configurations et des mises à jour en masse.

Applications courantes

Que vous ayez besoin d'une interface utilisateur flexible pour des intégrations personnalisées ou d'un appareil élégant et professionnel pour accéder à votre tableau de bord de contrôle serveur, Varia s'adapte à vos besoins. Vous pouvez opter pour un panneau de planification simple et intuitif ou un gestionnaire dédié pour Zoom Rooms Control. Quelle que soit votre application, Varia est le panneau tactile idéal pour chaque environnement.

Spécification
  • Features

    • Persona-Defined Experience – Pre-loaded Web Kiosk, Zoom Rooms Controller, AMX Book Room Scheduling, and AMX G5 Control Personas transform Varia into the ideal customizable panel to serve the unique needs of any user
    • Mounting Flexibility – Includes a universal mount that provides wall, glass, and VESA-mounting capabilities. Optional tabletop mounting accessories allow users to utilize just about any mounting orientation to suit any application
    • Advanced Security – Supports HTTPS, 802.1X, TLS 1.3, and Modern Authentication or OAuth 2.0
    • Any-Color Side LEDs – Over 1 million programmatically selectable colors
    • Communication-enabling Technologies – Speakers, microphone, and Front-facing HD camera
    • Intelligence-enhancing Technologies – NFC Read/Write, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor
    • Setup Wizard – Simplified out-of-box setup experience
    • CloudworX Manager – Mass updates and configuration of settings

    SKU Numbers: AMX-UTP1511N

Spécifications techniques
  • Réference unique.varia-150n-touch-panel
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsTouch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Description de l'Uniclass 2015Touch panels
  • Code CSI MasterFormat 201440 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 13 13
  • Titre OmniClassBuilding Control Systems