Publier vos produits
VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels
AMX

VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels

Traduit par Google,

Le support de table AMX VARIA-ACS-150A permet d'incliner un écran tactile selon un angle de 30, 45 ou 60 degrés par rapport à la verticale, lors de son installation. Compatible avec les écrans tactiles professionnels VARIA-150 et VARIA-150N, il s'installe sur les tables de salle de réunion, les tables de conférence et toute autre surface plane.

Spécification
  • SKU NumbersAMX-UMT1511
    Compatible withVARIA-150 - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel
    VARIA-150N - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.varia-acs-150a-tabletop-stand-for-touch-panel
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsTouch Panel Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Description de l'Uniclass 2015Touch panels