Publier vos produits
ISOLA 2 22-30
ISOLA 2 22-30
ISOLA 2 22-30
ISOLA 2 22-30

    ISOLA 2 22-30

    Les entrées d’air autoréglables acoustiques ISOLA 2 sont installées dans les pièces principales des logements pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux de ventilation mécanique. Elles permettent de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation acoustique NRA imposant un classement de façade DnT,Atr de 30 dB et 35 dB. Mise en oeuvre: Coté intérieur, le socle de l’entrée d’air (ISOLA 2) ou la rallonge acoustique (ISOLA 2 RA) est pose en applique sur la menuiserie et fixe par 3 vis sur l’entaille 354 x 12 mm. Le capot se monte par simple emboitement sur le socle ou la rallonge acoustique. Pour un montage sur menuiserie bombée, utiliser un socle bombe pose entre l’entrée d’air et la menuiserie. Coté extérieur, le capuchon de façade centre sur l’entaille est fixe par 3 vis sur l’entaille 354 x 12 mm. Pour cacher les vis de fixation du capuchon de façade, il existe des caches vis en option. Après avoir fixe le capuchon de façade, emboiter les bouchons cache vis en prenant soin d’orienter la fente située sur le cache vis vers l’autre extrémité du produit. Les vis et les caches vis sont uniquement disponibles dans certains kits (entrée d’air + capuchon de façade) Les composants doivent rester facilement accessibles pour l’entretien.
    Spécification
    • Rapports d’essais CSTB VE-AC 08-26012992 / 09-26024157 / 09-26025288
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010019
    • Famille de produitsISOLA 2 22-30
    • Groupe de produitsISOLA 2 22-30
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)422
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
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
    Produits similaires