Publier vos produits
ALIZÉ AUTO
ALIZÉ AUTO
ALIZÉ AUTO
ALIZÉ AUTO
ALIZÉ AUTO
ALIZÉ AUTO

    ALIZÉ AUTO

    3.5 sur 5 étoiles3.5(8 Avis)
    Destinée à équiper les installations de VMC en logements d’habitation et locaux tertiaires, la gamme de bouches d’extraction autoréglables ALIZÉ AUTO satisfait aux exigences réglementaires tout en alliant esthétisme et technicité. Design fluide, grille déclinable en plusieurs couleurs, fiabilité des organes mécaniques, fonctionnalité éprouvée, performances aérauliques et acoustiques sont les atouts majeurs de l’ensemble des bouches d’extraction ALIZÉ AUTO. La gamme ALIZÉ AUTO habitat répond aux exigences de la marque NF VMC. Mono ou double débit, les deux modèles parfaitement cohérents permettent ainsi un traitement architectural homogène entre cuisine, salle de bains et WC. Réalisée en polystyrène blanc, la bouche ALIZÉ AUTO est disponible en deux versions : L’une installée en WC et salle de bains, assure un débit d’extraction déterminé. L’autre en cuisine ou dans toute pièce nécessitant une modulation des débits, assure un débit permanent d’extraction et un débit complémentaire dont l’ouverture et la fermeture sont commandées par l’usager à l’aide d’un cordon. Mise en oeuvre: La bouche ALIZÉ AUTO se monte en paroi verticale par emboîtement sur une manchette Ø 125 (livrée séparément) fixée sur le conduit. La fixation et l’étanchéité de la manchette sont assurées par le joint à lèvre. Possibilité de montage sur manchettes Ø 99, 116, 150 ou 160 mm. En plafond, la mise en œuvre est réalisée en utilisant un manchon placo 3 gri§ es ou un manchon plastique de traversée de dalle Ø 125 réalisés en polystyrène. Le montage en plafond nécessite d’utiliser une pièce de renvoi d’angle permettant le guidage du cordon pour la bouche cuisine.
    Spécification
    • Rapports d’essais CETIAT n° 2714172 et 1114080
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ANJ010012
    • Famille de produitsBouches d'Extraction
    • Groupe de produitsAutoréglable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique