Publier vos produits
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Traduit par Google,
Maçonnerie en blocs de béton, produite par une entreprise en possession de la certification du système de qualité selon UNI EN-ISO 9001 : 2008 et UNI EN-ISO14001 : 2004, de type BC20 à six trous
Spécification
  • Manufacturing dimensions equal to 490x195x192 mm, ribs thickness 20 mm, dry weight equal to 19 kg, drilling percentage equal to 55% [F4], average normalized resistance> = 4 N / mm2, dimensional tolerances equal to +/- 2 mm in height, +1 - 3 mm in length, -1 + 3 mm in width, thermal resistance of dry wall 0.378 m2 K / W, laid with mortar M2. Included: the formation of edges and folds, the appellations, the processing for styling and cleaning of joints
Spécifications techniques
  • Réference unique.BC20-Blocco-CLS
  • Famille de produitsBlock
  • Groupe de produitsFacciavista BC20
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCConcrete bricks
  • Code UNSPSC30131603
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Description de l'Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Numéro OmniClass23-13 21 11 11
  • Titre OmniClassConcrete Blocks