Publier vos produits
Brick, Common, Brown, 65mm

Brick, Common, Brown, 65mm

Traduit par Google,

La brique est un matériau de construction ancien et traditionnel, utilisé à la fois pour sa résistance et son apparence. Les briques courantes sont fabriquées avec de l'argile à brique de base, moulée en forme et cuite ou cuite dans un four. La couleur, la dureté, la durabilité et la structure des briques varient en fonction du type d'argile utilisé, ainsi que des matériaux ajoutés tels que la silice, avec le durée de cuisson et avec la température de cuisson.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Brick_Common_Brown_65
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)65
En rapport
  • Matériel principalBrick
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCBricks
  • Code UNSPSC301316
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 00
  • Titre OmniClassBlocks and Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls