Publier vos produits
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Traduit par Google,
Maçonnerie en blocs de béton, utilisable comme coffrage perdu préparé pour le renforcement horizontal et vertical pour la construction de cloisons en béton armé, produit par une entreprise en possession de la certification du système de qualité selon les normes UNI EN-ISO 9001: 2008 et UNI EN ISO14001 : 2004
Spécification
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Famille de produitsBlock
  • Groupe de produitsFacciavista BCC20
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCConcrete bricks
  • Code UNSPSC30131603
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Description de l'Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Numéro OmniClass23-13 21 11 11
  • Titre OmniClassConcrete Blocks