Publier vos produits
RADIATEUR RABBIT 22 - Sèche-serviettes à eau chaude
RADIATEUR RABBIT 22 - Sèche-serviettes à eau chaude
RADIATEUR RABBIT 22 - Sèche-serviettes à eau chaude
RADIATEUR RABBIT 22 - Sèche-serviettes à eau chaude
RADIATEUR RABBIT 22 - Sèche-serviettes à eau chaude
RADIATEUR RABBIT 22 - Sèche-serviettes à eau chaude
    Antrax IT

    RADIATEUR RABBIT 22 - Sèche-serviettes à eau chaude

    Fonctionnement : Eau chaude

    Les gestes du quotidien qui se déroulent dans la salle de bains se traduisent en un objet multifonction dans la collection de sèche-serviettes Rabbit : de la possibilité de suspendre facilement le peignoir, au rangement des serviettes sur les tubulaires et à la diffusion d'un confort thermique dans la pièce, la famille remplit de nombreuses fonctions et se décline en trois versions possibles, identiques par leurs dimensions. Ce qui les différencie, ce sont les formes des éléments horizontaux. Les éléments sont regroupés selon des rythmes réguliers et soudés aux montants verticaux qui, plus longs dans la partie supérieure du radiateur, créent naturellement deux crochets auxquels il est possible d'accrocher les peignoirs. Le modèle Rabbit 22 se caractérise par une section d'élément d'un diamètre de 22 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rabbit-22-hot-water
    • Famille de produitsBATH COLLECTION
    • Groupe de produitsRABBIT COLLECTION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud