Publier vos produits
Electric Infrared Heater, Medium Wave

Electric Infrared Heater, Medium Wave

Traduit par Google,

Le radiateur à ondes moyennes SRP eWAVE® combine l'élégance de la conception à ondes longues avec le verre Schott Nextrema®, qui offre une transparence infrarouge de près de 90 % et est confortable pour l'œil humain. Certifié pour les applications intérieures et extérieures, disponible à 1800W (120V et 240V), 2400W (240V).

La version dimmable est équipée d'une télécommande, qui peut contrôler plusieurs radiateurs, en sélectionnant le fonctionnement à 1/3, 2/3 ou puissance complète. Le look élégant est maintenu avec une boîte de connexion étanche entièrement intégrée qui conserve l'attrait esthétique.

CARACTÉRISTIQUES

    • Design européen moderne
    • Modèle de chaleur focalisé
    • Efficacité la plus élevée de sa catégorie
    • Certifié IP55 - approuvé pour l'intérieur et l'extérieur
    • Boîte de jonction étanche intégrée
    • Construction anodisée résistante aux intempéries
    • Surface radiante en aluminium anodisé extrudé
    • Supports de montage flexibles pour mur/plafond inclus. L'appareil de chauffage peut être monté horizontalement ou ajusté à un angle
    • Garantie Premium, remplacement complet de l'appareil de chauffage
    • Compatible avec la technologie intelligente pour optimiser l'énergie utilisée
Spécification
  • NOTES:

    1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

    2. DO NOT SCALE DRAWING.

    3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

    4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

    5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5029-023.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mediumwave
  • Famille de produitsElectric Infrared Heaters
  • Groupe de produitsMedium Wave Electric Infrared Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_70
  • Description de l'Uniclass 2015Radiant luminous heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 39.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall and Ceiling Unit Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 25
  • Titre OmniClassElectric HVAC Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie