Publier vos produits
140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,

La gamme complète de réservoirs de stockage à double enveloppe d'AO Smith va de 140 à 2 500 gallons et est idéale pour une utilisation avec des échangeurs de chaleur en cuivre à gaz et d'autres systèmes d'eau chaude AO Smith pour le stockage de toute eau potable à des températures de 180 °F ou moins. Des modèles personnalisés sont disponibles avec des revêtements spéciaux, des serpentins de chauffage (simple ou double paroi) et des accessoires - voir les réservoirs HD personnalisés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith-tjv
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsSupply Water Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_20_21
  • Description de l'Uniclass 2015Direct hot water storage cylinders
  • Code CSI MasterFormat 201433 16 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aboveground Water Utility Storage Tanks
  • Numéro OmniClass23-27 29 00
  • Titre OmniClassTanks and Storage Structures