Publier vos produits
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Traduit par Google,

    Abri de jardin compact conçu pour offrir une excellente capacité de rangement dans un format peu encombrant.

    Disponible en sept tailles différentes pour s'adapter aux différents besoins de stockage et aux espaces d'installation.

    La finition thermolaquée offre une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité.

    Les étagères réglables permettent un rangement flexible des objets longs, des boîtes et autres équipements ménagers ou de plein air.

    Dotée d'une serrure sécurisée, d'une poignée de conception universelle et de roulettes montées sur roulements pour un fonctionnement fluide de la porte.

    Spécification
    • ■DM-GY099 / DM-GY119 / DM-GY137 / DM-GY139 / DM-GY157 / DM-GY177 / DM-GY179

      Type: Compact Outdoor Storage Shed

      Number of Size Variations: 7

      Overall Height: 1865 mm

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 1000 N/m² (100 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 500 mm

      Shelf Load Capacity: 35–55 kg per Shelf, depending on Model

      Finish: Powder Coating

    Spécifications techniques
    • Réference unique.outdoor-storage-shed-dm-gy
    • Famille de produitsOutdoor Storage
    • Groupe de produitsStorage Sheds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Stockage
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit