Publier vos produits
Aerotermo AB018
Apen Group

Aerotermo AB018

Traduit par Google,
Aquakond AKY est la solution idéale pour le chauffage des bâtiments où les normes ne permettent pas l'installation intérieure de systèmes de chauffage à échange direct et où des réglementations strictes en matière de prévention des incendies s'appliquent aux ateliers, aux usines de menuiserie, aux imprimeries, aux usines de fabrication de textile et de papier, aux bâtiments publics et commerciaux.
Spécification
  • Technical Features

    Casing made of metallic ABS methacrylate.
    Highest useful efficiency up to 109% (4 STARS Efficiency Class).
    Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE).
    Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE).
    Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6,  compliant with EN15502-1 Regulation).
    Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    IPX5D protection degree.
    Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.


Spécifications techniques
  • Réference unique.AB018
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Code UNSPSC401016
  • Code Uniclass 2015Pr_60_65_03
  • Description de l'Uniclass 2015Air handling units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 17
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment