Publier vos produits
Aquakond AKN100 Outdoor Condensing Boiler
Apen Group

Aquakond AKN100 Outdoor Condensing Boiler

Traduit par Google,

L'AquaKond AKN est une chaudière à condensation intérieure et extérieure avec brûleur bas NOx, disponible en versions 34 kW, 50 kW, 70 kW et 100 kW, qui peut être associée à des aérothermes.

Le projet a été conçu et réalisé dans le but d'obtenir un produit de la plus haute qualité en termes de technologie, d'écologie et de design.

Classe A

Des rendements de combustion élevés allant jusqu'à 108 % garantissent des économies de carburant significatives par rapport aux systèmes traditionnels sans condensation.

Efficacité énergétique de classe A (conformément au règlement 811/2013/CE).

Brûleur prémélangé en classe NOx 6 selon EN15502-1.

Caractéristiques techniques

- Boîtier en méthacrylate ABS métallisé.

- Efficacité de fonctionnement très élevée jusqu'à 108%.

- Brûleur modulant pré-mélangé bas NOx classe 6 conforme à la norme EN15502-1.

- Échangeur de chaleur en acier inoxydable à faible teneur en carbone.

- Indice de protection IPX5D.

- Equipement électronique contrôlé par microprocesseur avec fonctions d'autotest pour la gestion de toutes les opérations de commande et de contrôle du brûleur.

- Écran LCD multifonctionnel pour le contrôle et le diagnostic de la chaudière.

Spécification
  • AQUAKOND AKN features a condensation boiler for outdoor installation including a burner with low NOx emissions, combinable with indoor blowers.

    TECHNICAL FEATURES

    • Casing made of metallised ABS methacrylate.
    • Highest useful efficiency up to 104%.
    • Seasonal Heating Efficiency up to 91,0% [“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE].
    • AKN032-070: Energetic Efficiency Class: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
    • Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6, compliant with EN15502-1 regulations).
    • Modulating air/gas valve.
    • Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    • 10 liters expansion tank.
    • Built-in condensation drain.
    • Forced draught.
    • Safety and control devices.
    • Electronic ignition.
    • Built-in high-head water circulation pump.
    • NTC sensor for boiler water temperature regulation.
    • Safety thermostat.
    • Thermal fuse for exchanger's temperature control.
    • Thermal fuse for flue's temperature control.
    • IPX5D Protection degree.
    • Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    • Multifunction LCD Display for boiler's control and diagnostics.
    • CE approval in accordance with product directives.

    The boiler is equipped as standard with antifreeze protection which is activated in the factory.

    The boileris not supplied with a glycol refill.

    STANDARD ACCESSORIES

    • Gas valve and connections kit.
    • System filling valve.
    • Drilling template.
    • Kit for conversion to LPG.
    • AKN032-070: Stainless steel flexible pipes for blower-to-boiler connection (500 mm long).

    AKN050-070-100: SAFETY, PROTECTION AND CONTROL DEVICES: STANDARD COMPONENTS

    • System safety valve.
    • Water circuit safety pressostat (manual reset).
    • Minimum water pressure switch with manual reset.
    • Flowmeter control for water circulation system.
    • Thermometer.
    • Manometer for hydraulic circuit pressure.
    • Well for control thermostat.
    • Well for fuel interception.
    • Three-way valve with flange for pressure manometer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AKN100
  • Famille de produitsWater heaters
  • Groupe de produitsAKN Condensing Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)974
  • Largeur (mm)579
  • Profondeur (mm)496
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)90
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems