Publier vos produits
Aerotermo AX020
Apen Group

Aerotermo AX020

Traduit par Google,
Une gamme d'aérothermes intérieurs conçus pour le chauffage de diverses structures Les aérothermes AX SERIES sont une gamme de produits modernes et fiables conçus pour chauffer de nombreuses installations différentes : des installations industrielles au secteur tertiaire, des installations sportives aux secteurs commerciaux. Caractéristiques de l'aérotherme à eau AX : - Disponible en deux configurations : - AX : aérotherme à vitesse fixe (variateur 5 vitesses en option) - AX-EC : aérotherme avec ventilateur électronique - Peut être combiné avec : - Système AKY - AquaPump Hybrid - Eau pompes à chaleur - Modules chaudière cascade - Chaudières au sol - Fonctionnement silencieux - Possibilité d'enclencher le mode de fonctionnement froid en activant la ventilation. - Le design moderne et minimaliste garantit légèreté et confort acoustique. - Rationalisation du système : gestion « zone » de la puissance calorifique
Spécification
  • Technical characteristics - ABS casing. - Ultra high efficiency. - Power ratings of 18 kW to 90 kW. - Possibility of vertical and horizontal installation. - Use of high quality materials. - Innovative and efficient production systems. - Reliability and safety guaranteed by 100% factory testing. - Louvres with adjustable horizontal blades. - IP25B Protection rating. - Rotatable shelf as standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AX020
  • Famille de produitsWater Fan Heater
  • Groupe de produitsAX Water Fan Heater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)765
  • Profondeur (mm)595
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 17
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC