Publier vos produits
AquaPump HY434 Hybrid Heat Pump
Apen Group

AquaPump HY434 Hybrid Heat Pump

Traduit par Google,
Chaudière monobloc intégrée et système de pompe à chaleur. Un système unique avec contrôle intelligent intégré qui permet à l'utilisateur d'optimiser intelligemment la production d'énergie en fonction des valeurs de température extérieure et des besoins d'utilisation immédiats. Conçu pour la production d'eau chaude et froide pour les environnements industriels et tertiaires utilisant des énergies renouvelables, ce système intègre le haut rendement de la technologie à condensation (chaudière 34 kW avec brûleur à prémélange modulant avec classe d'émission NOx 6) avec les performances de l'air de dernière génération -pompe à chaleur sur eau avec technologie Inverter de 14 kW en mode chauffage et 12 kW en mode refroidissement.
Spécification
  • Technical characteristics Condensing boiler: - Premixed burner with low NOx polluting emissions, class 6 according to EN15502-1. - Low carbon stainless steel heat exchanger. - Sealed combustion chamber. - Forced flue gas outlet. - Integrated condensate drain. - Control and safety equipment. - Electronic ignition. - Electronic equipment and microprocessor with self-testing that manages all burner control and verification operations. Inverter heat pump: - DC inverter fan motor. - Twin Rotary DC inverter compressor with permanent magnets. - R410A Refrigerant gas. - Source heat exchanger with finned battery with copper tubes and aluminium fins with hydrophilic treatment. Hydraulic circuit: - Pressure gauge to check the system’s pressure. - NTC probes for water regulation. - Hydraulic circuit temperature control thermometer. - Flow meter for measuring the system’s water flow rate. - Brushless circulation pump with DC motor, variable flow rate and built-in automatic air separator (degasser). - 90°C Safety thermostat. - 3 bar system safety valve. - IPX5D Protection rating. - 8-litre expansion reservoir.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HY434
  • Famille de produitsWater heaters
  • Groupe de produitsAquaPump Hybrid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1404
  • Largeur (mm)1245
  • Profondeur (mm)448
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)165
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCHeat pumps
  • Code UNSPSC40101806
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air to air heat pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC