Publier vos produits
Kondensa LK080 Condensing Air Heaters
Apen Group

Kondensa LK080 Condensing Air Heaters

Traduit par Google,
KONDENSA : radiateurs suspendus à modulation et à condensation à faibles émissions de Nox et efficacité jusqu'à 108 %. L'appareil de chauffage Kondensa de la série LK présente : - Des matériaux de haute qualité, tels que l'acier inoxydable AISI 441, des panneaux prélaqués et une électronique de pointe ; - Systèmes de combustion à pré-mélange, avec des niveaux d'émissions de polluants extrêmement faibles ; - Des systèmes de production innovants et performants ; - Fiabilité et sécurité garanties par des tests 100% en usine. Caractéristiques techniques - Puissances de 5 kW à 97 kW. - Circuit de combustion étanche. - Chambre de combustion en acier inoxydable AISI 441, tubes échangeur de chaleur et bac de récupération des fumées en acier inoxydable AISI 441 à faible teneur en carbone. - Efficacité jusqu'à 108%, basée sur le pouvoir calorifique inférieur (Hi). - Brûleur à gaz prémélangé modulant à faible émission de NOx en classe 5 conformément à la norme EN 1020 2009. - Carte électronique contrôlée par microprocesseur avec modulation de puissance continue, qui permet d'économiser jusqu'à 50% d'énergie par rapport aux résistances suspendues traditionnelles. - Excellente réduction de la stratification de l'air. - Utilisation d'une technique sophistiquée de mélange air/gaz qui rend le réchauffeur totalement sûr. - Thermostat de sécurité et électrode de détection de condensation. - Alimentation 230V monophasé 50Hz. - Homologation CE conformément à toutes les réglementations en vigueur.
Spécification
  • Condensing hot air generator with direct air/air exchange with premixed natural gas or LPG gas burner, with continuous modulation of the thermal power. Sealed combustion circuit. The Kondensa LK series generator features: - Combustion chamber in stainless steel AISI 441, with low carbon content, suitable for operation in condansation. - Safety thermostat supplied as standard. - Condensate drain siphon with electrode for clogging detection supplied as standard. - Electronic card controlled by microprocessor, which allows energy savings up to 30% and efficiency up to 108.4% (Hi). - LCD interface panel with temperature management, ignition, regulation and parameterization functions of the gas module. Conversion kit for LPG gas supplied as standard. CE approval. Appliance type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in compliance for construction and purpose with the Gas Appliance Regulation 2016/426/EC, the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the requirements of the ROHS Directive III 2015/863/EU, the requirements of the ROHS II Directive 2011/65/EU, the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 014/30/EU and the requirements of the ErP Regulation 2281/2016/EU. Certified welds according to: EN ISO 15614-1 Qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure qualification tests, EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - qualification based on pre-welding tests production, EN ISO 9606-1 Specification and qualification of welders for fusion welding of steels.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kondensa_LK080
  • Famille de produitsGas Heaters
  • Groupe de produitsKondensa LK series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)845
  • Largeur (mm)1515
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)129
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired unit heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 17
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems