Publier vos produits
Rapid PRO LRP028 Air Heaters
Apen Group

Rapid PRO LRP028 Air Heaters

Traduit par Google,
Chauffage suspendu modulant. La série Rapid Pro (LRP) est une version plus avancée de nos radiateurs suspendus Plus et Rapid conçue pour répondre aux nouvelles exigences de la législation EU 2281/2016, en vigueur depuis le 01/01/2021 (ErP 2021). Les radiateurs Rapid Pro sont des systèmes de chauffage modulants qui utilisent un système de modulation continue pour mieux optimiser le système de chauffage et réduire la stratification de la chaleur dans l'environnement de travail, sans condensation. Utilisant la meilleure technologie de brûleur à prémélange et les meilleures matières premières, nous offrons à nos Partenaires et Utilisateurs Finaux une solution de chauffage qui : - Durera dans le temps. - Répond aux besoins concrets des marchés. - Répond aux exigences de plus en plus contraignantes des réglementations nationales et européennes. Le Rapid Pro est la nouvelle solution développée par Apen Group basée sur plus de 50 ans d'expérience. Caractéristiques techniques - Puissance allant de 9 kW à 92 kW ; - Circuit de combustion étanche ; - Chambre de combustion en acier inoxydable AISI 441 et tube échangeur de chaleur et bac de récupération des fumées en acier inoxydable AISI 441 à faible teneur en carbone ; - Efficacité jusqu'à 97% (ncv); - Brûleur gaz prémélangé modulant à faibles émissions de NOx (classe 5) conforme à la norme EN 1020 2009 ; - Tableau de commande électronique contrôlé par microprocesseur avec modulation continue de la puissance calorifique, qui permet d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie ; - Excellente réduction de la stratification de l'air ; - Une technique avancée de mélange air/gaz garantit la sécurité totale du réchauffeur ; - Thermostat de sécurité ; - Alimentation 230V/1ph/50Hz; - Conforme à toutes les réglementations CE en vigueur.
Spécification
  • Hot air generator with direct air/air exchange with premixed natural gas or LPG gas burner, with continuous modulation of the thermal power. Sealed combustion circuit. The Rapid PRO LRP series generator features: - Combustion chamber in stainless steel AISI 441, with low carbon content. - Safety thermostat supplied as standard. - Condensate drain siphon with electrode for clogging detection supplied as standard. - Electronic card controlled by microprocessor, which allows energy savings up to 30% and efficiency up to 96.8% (Hi). - LCD interface panel with temperature management, ignition, regulation and parameterization functions of the gas module. - Conversion kit for LPG gas supplied as standard. CE approval. Appliance type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in compliance for construction and purpose with the Gas Appliance Regulation 2016/426/EC, the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the requirements of the ROHS Directive III 2015/863/EU, the requirements of the ROHS II Directive 2011/65/EU, the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 014/30/EU and the requirements of the ErP Regulation 2281/2016/EU. Certified welds according to: EN ISO 15614-1 Qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure qualification tests, EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - qualification based on pre-welding tests production, EN ISO 9606-1 Specification and qualification of welders for fusion welding of steels.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Rapid_PRO_LRP028
  • Famille de produitsGas Heaters
  • Groupe de produitsRapid PRO LRP series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)690
  • Largeur (mm)795
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)58
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired unit heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 17
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems