Publier vos produits
Natural Hard Maple Flooring
Natural Hard Maple Flooring

    Natural Hard Maple Flooring

    Traduit par Google,

    De loin notre série la plus complète, la collection Signature offre une myriade de couleurs de teinture sur une variété d'essences nord-américaines. La plupart des produits de la collection Signature sont également disponibles en profils massifs et contrecollés, avec la finition révolutionnaire Evershine™, offrant des options de brillance ultra-mate ou semi-brillante. Des centaines de combinaisons de largeurs, de profils et de couleurs vous permettront de trouver le plancher idéal qui correspond à vos goûts, que vous préfériez un look classique ou moderne. Ce revêtement de sol est proposé en options massives et contrecollées.

    Contactez Appalachian Flooring

    Spécification
    • Construction

      Engineered, Solid

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Color

      Natural look

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    Spécifications techniques
    • Réference unique.natural-maple-prestige
    • Famille de produitsSignature Flooring
    • Groupe de produitsMaple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring