Publier vos produits
Leather White Oak Flooring
Leather White Oak Flooring

    Leather White Oak Flooring

    Traduit par Google,

    Dans la collection Alta Moda, le chêne rouge et le chêne blanc sont légèrement brossés pour révéler toute la profondeur de leur caractère et créer une texture plus profonde. Des teintures uniques et complexes sont ensuite appliquées pour faire ressortir chaque produit de cette collection. La texture de la surface permet également de masquer les marques sur le sol, une excellente option pour les jeunes familles et les propriétaires d'animaux de compagnie. Ce revêtement de sol est proposé en version solide et contrecollée.

    Contactez Appalachian Flooring

    Spécification
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5", 7"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.leather-white-oak-advantage
    • Famille de produitsAlta Moda Flooring
    • Groupe de produitsWhite Oak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring