Publier vos produits
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring

    Sutton Red Oak Flooring

    Traduit par Google,

    Inspirée du décor somptueux de notre précieuse chaîne de montagnes des Appalaches, la collection Green Mountain révèle un niveau supérieur de beauté et de qualité. La richesse de la sélection avec la splendide finition brossée ultra-mate suscite la paix et la tranquillité. Laissez-vous surprendre par l'étonnante variété. Ce plancher est offert en options massives et contrecollées.

    Contactez Appalachian Flooring

    Spécification
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sutton-red-oak-excel
    • Famille de produitsGreen Mountain Flooring
    • Groupe de produitsRed Oak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring