Publier vos produits
Ball valve FIRES

Ball valve FIRES

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,

C'est la solution innovante pour les systèmes de gicleurs anti-incendie et les armoires à enrouleur de tuyau d'incendie, là où cela est autorisé, en remplacement de la tuyauterie métallique traditionnelle, selon DAU ITeC (réf. UNI-EN 12845) pour une utilisation avec un risque d'incendie moyen/faible.
Le système fusio-technik FIRES a été classé dans la classe de résistance au feu B-S1, d0, selon la norme EN 13501-1.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ball_valve_FIRES
  • Famille de produitsFusio-technik FIRE
  • Groupe de produitsBall valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
  • Description de l'Uniclass 2015Sprinkler systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Sanitary Sewerage
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud