Publier vos produits
ThermoWood Cladding - Elmnt- Brushed Pine Grey Oil Finish

ThermoWood Cladding - Elmnt- Brushed Pine Grey Oil Finish

Traduit par Google,

L’OPTION ÉCO-CONSCIENTE AXÉE SUR LA PERFORMANCE

Le revêtement en bois thermiquement modifié d'Arbor Wood Co. utilise du bois d'origine nationale et récolté de manière durable. La modification thermique permet au bois qui ne convient pas naturellement aux applications extérieures de réussir en raison de son changement de composition au niveau cellulaire. Matériau attrayant et performant, Arbor Wood est une option durable pour votre prochain projet.

Spécification
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    FINISHES

    It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

Spécifications techniques
  • Réference unique.thermally-modified-wood-siding-elmnt-brushed-pine-grey-oil-finish
  • Famille de produitsThermally Modified Wood Siding
  • Groupe de produitsElmnt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding