Publier vos produits
Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish
Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish
Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish
Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish

    Thermo Wood Cladding - Natrl - Pine Clear Oil Finish

    Traduit par Google,

    L’OPTION ÉCO-CONSCIENTE AXÉE SUR LA PERFORMANCE

    Le revêtement en bois thermiquement modifié d'Arbor Wood Co. utilise du bois d'origine nationale et récolté de manière durable. La modification thermique permet au bois qui ne convient pas naturellement aux applications extérieures de réussir en raison de son changement de composition au niveau cellulaire. Matériau attrayant et performant, Arbor Wood est une option durable pour votre prochain projet.

    Spécification
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      FINISHES

      It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermally-modified-wood-siding-natrl-pine-clear-oil-finish
    • Famille de produitsThermally Modified Wood Siding
    • Groupe de produitsNatrl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding