Publier vos produits
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
    Archivé

    PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003

    Arcelormittal Construction - Ondatherm® 2003 is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel Secret fixing giving optimal aestetic Several finishings such as ribbed : microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert Thicknesses from 60mm up to 140mm according to requested thermal performances Standard width 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6ml
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ondatherm-2003
    • Famille de produitsSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Groupe de produitsOndatherm® 2003
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19
    • Titre OmniClassStructural Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls