Publier vos produits
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®

    Insulated Metal Panel Superwall®

    Traduit par Google,
    Panneau mural métallique isolant. Recommandé pour les façades et les cloisons intérieures.
    Spécification
    • Metal sandwich panel for facade walls with hidden fixings, made of high-density Polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) injected in a continious line (2.40 pcf). The panel has steel sheet prepainted galvanized or prepainted aluminum on both sides. FEATURES: -High mechanical resistance which allow for self-supporting construction. -Optimal thermal and acoustic insulation. -Allows you to eliminate the instalation of masonry or other finishing details. -Excellent exterior architectural finis. -Lightweight. -Sheet made of 24-gauge prepainted aluminum, specially designed for use in coastal areas where the risk of corrosion is high. It has excellent corrosion resistance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.superwall-metecno
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsWall Panel Insulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud