Adhésif de couleur blanc cassé à haut polymère modifié, formulé avec des propriétés améliorées de résistance au glissement, de flexibilité et de temps ouvert prolongé nécessaire pour la fixation de carreaux et de pierres de grand format sur le mur/sol dans des situations intérieures/extérieures.
ArdiFlex S1 est renforcé de fibres pour augmenter la résistance à la flexion et à la liaison de l'adhésif et pour empêcher la propagation des fissures dans le matériau composite.
CARACTÉRISTIQUES
• Fibre renforcée pour des performances et une résistance élevées
• Déformable׃ s'adapte au mouvement différentiel du revêtement
• Bonne résistance au glissement requise pour la pose de carreaux muraux grand format
• Temps d'ouverture prolongé
• Épaisseur du lit jusqu'à 15 mm ׃ adapté au carrelage sur des substrats inégaux
• Excellente adhérence à divers matériaux de construction
• Excellente résistance à l'eau et au gel
• Excellente adhérence à la traction et au cisaillement
• Mélange facile, application douce et bonne maniabilité
• Conforme à EN 12004 : 2017 de la classe C2TES1
• Conforme aux exigences de la norme IS 15477 : 2004 Type 2
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |