Publier vos produits
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix
    ARDEX

    ARDEX X 7 G / W Grey or White Tile Adhesives with Built-In Admix

    Traduit par Google,

    ARDEX X 7 a été lancé pour la première fois dans le commerce dans les années 1960 et, à ce jour, reste à la pointe de l'industrie du carrelage professionnel. Comme tous les produits ARDEX, ARDEX X 7 continue d'offrir au professionnel de la pose de carreaux d'excellentes propriétés d'application et des performances auxquelles ils peuvent faire confiance.

    Excellente maniabilité et résistance à l'affaissement
    Durée de vie en pot de 5 heures
    Idéal pour presque tous les types de carreaux, y compris la pierre naturelle non sensible à l'humidité
    Convient aux applications murales et au sol
    Convient aux zones intérieures, ainsi qu'aux piscines et aux zones extérieures avec l'ajout de l'additif pour mortier ARDEX E 90
    Convient pour une utilisation avec un chauffage au sol
    Couleurs disponibles : gris et blanc

    Taille unitaire disponible : 20 kg

    Spécification
    • Suitable for External Use or Wet Areas
      Yes – external areas and swimming pools require the use of ARDEX E 90 Mortar Admix

      Suitable for Use with Under Tile Heating
      Yes

      Bed Thickness
      1-6mm

      Pot Life
      5 hours

      Open Time
      30 minutes

      Adjustment Time
      10 minutes

      Grout After
      Walls – 8 hours
      Floors – 24 hours

      Coverage
      Approximately 5.1m2 at 3mm thick per 20kg bag

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-x-7-gw
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131703
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Description de l'Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Code CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Asie