Adhésif de couleur blanc cassé à haut polymère modifié spécialement formulé pour avoir des propriétés améliorées de résistance au glissement et de déformabilité nécessaires à la fixation de carreaux et de pierres sur des substrats soumis à des déformations et/ou des vibrations. Le renfort fibreux augmente encore la force de liaison et empêche la propagation des fissures dans le matériau composite.
ArdiFlex S2 est utilisé pour la fixation de carreaux de céramique, vitrifiés et entièrement vitrifiés, de mosaïque de verre, de porcelaine, de terrazzo, de carreaux de métal ou de verre, de pierre naturelle non tachante et de pierre reconstituée. L'ensemble adhésif est résistant à l'eau et convient pour une utilisation dans les piscines.
CARACTÉRISTIQUES
• Fibre renforcée pour des performances et une résistance élevées
• Hautement déformable׃ s'adapte aux mouvements différentiels du revêtement et du substrat
• Bonne résistance au glissement requise pour la pose de carreaux muraux grand format
• Temps d'ouverture prolongé
• Épaisseur du lit jusqu'à 15 mm ø adapté au carrelage sur des substrats irréguliers
• Excellente adhérence à divers matériaux de construction
• Excellente résistance à l'eau et au gel
• Excellente adhérence à la traction et au cisaillement
• Mélange facile, application fluide et meilleure maniabilité
• Conforme à la norme EN 12004 : 2017 de la classe C2TES2
• Conforme aux exigences de la norme IS 15477 : 2004 Type 2
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |