Publier vos produits
FREEDOM - Porcelain Tiles
FREEDOM - Porcelain Tiles
FREEDOM - Porcelain Tiles
FREEDOM - Porcelain Tiles

    FREEDOM - Porcelain Tiles

    Traduit par Google,

    Freedom est la collection de grès cérame pour sols et murs qui reflète l'ardoise véritable de manière contemporaine, créée pour des espaces qui expriment un immense lien avec la nature et l'architecture américaine traditionnelle. La polyvalence des couleurs et le charme magnétique font de n'importe quelle surface une œuvre d'art, unique et irremplaçable. Les tailles, les couleurs et les décors enrichissent la créativité de l'architecte d'intérieur pour créer des lieux étonnants.

    Une teinte exclusive inspirée de l'ardoise brésilienne se caractérise par un mélange de teintes allant du bleu au vert et des teintes métalliques oxydées. La texture légèrement ondulée décore les espaces résidentiels et commerciaux avec polyvalence et se distingue en combinaison avec la céramique de porcelaine Landmark inspirée d'autres matériaux naturels.

    Couleurs: fleuri brésilien, hiver glacé, été indien, multicolore foncé, or multicolore, jaune, marron, gris, blanc, beige, noir

    Formats : 12"x24 / 24"x24" / Mosaïque A / Mosaïque C / Mur

    Spécification
    • PHYSICAL PROPERTIES 

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, slate, stone, brazilian slate, stone look, slate look

    Spécifications techniques
    • Réference unique.freedom-porcelain-tile
    • Famille de produitsPorcelain Tiles
    • Groupe de produitsLandmark Stone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes