R 90 CP est une chape en polyuréthane très résistante qui comprend des granulats résistants à l'usure pour une résistance exceptionnelle aux chocs et à l'abrasion. Il fournit une finition de sol dense, résistante aux produits chimiques, sans joints et sans joints, adaptée à une utilisation dans des zones agressives avec une hygiène maximale. R 90 CP a été formulé pour donner un système facile à travailler qui peut être appliqué rapidement et facilement à l'aide d'un râteau à broches, ne nécessitant qu'une finition à la truelle pour donner la finition requise.
COULEURS
Disponible dans une variété de couleurs
CARACTÉRISTIQUES
• Résistant à l'usure : extrêmement durable et résistant à l'abrasion avec un faible coût d'entretien
• Facilite l'application rapide : peut être appliqué sur des chapes en béton de 7 jours ou des chapes polymères de 2 jours
• Résistant à une large gamme de produits chimiques et de liquides
• Sans couture : facilement nettoyable pour maintenir des normes d'hygiène élevées
• Inodore
• Sans tache
• Résistant aux chocs thermiques à 9 mm d'épaisseur peut supporter des régimes de nettoyage à la vapeur
• Haute résistance aux chocs : classée « haute résistance aux chocs » sous BS 8204 : 1999, partie 1
• Qualité alimentaire : approuvé CFTRI ; conforme aux spécifications selon US FDA 175.300
• Fourni dans des packs pré-mesurés pour faciliter le mélange et l'uniformité sur site
Ardex Endura
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Inde |