Publier vos produits
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

Traduit par Google,
WPM 300 est un revêtement membrane/barrière époxy polyamide à base d'eau à deux composants, à haut pouvoir garnissant, avec une excellente résistance à la pression hydrostatique et une bonne adhérence aux surfaces humides. Il convient aux zones telles que les réservoirs d'eau potable où une surface de protection résistante et résistante à la corrosion, aux attaques chimiques et à la croissance bactérienne est nécessaire.
Spécification
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
Spécifications techniques
  • Réference unique.WPM-300
  • Famille de produitsWaterproofing Systems
  • Groupe de produitsLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Conçu enInde
  • Fabriqué enInde
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Description de l'Uniclass 2015Tile adhesives
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie