Publier vos produits
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Sika

Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls

Traduit par Google,

Joint de dilatation de toiture, Sika Emseal RoofJoint est un système breveté en caoutchouc thermoplastique extrudé à double joint et à double bride pour sceller les joints de dilatation des toits. L'étanchéité est obtenue grâce à une intégration positive avec la membrane de toiture et à un système de transition spécialement conçu pour le joint du toit et celui des murs.

L’élément d’étanchéité de la plupart des autres joints de dilatation de toiture est une membrane en boucle. La boucle pend dans le joint ou est remontée au moyen d'un support en mousse. Quoi qu'il en soit, les membranes bouclées ne fonctionnent pas bien à la transition entre le joint de toit et les joints de mur et ne comportent qu'un seul niveau d'étanchéité.

La bride à double niveau est unique à RoofJoint. Cette bride permet une intégration multicouche et étanche à la membrane de toiture. La bride inférieure est soudée ou collée à la membrane de toiture remontée jusqu'au joint. Une barre de terminaison et des ancrages verrouillent mécaniquement la bride au platelage ou au blocage du toit. La bride supérieure contre-solin la barre de terminaison et la membrane sous-jacente garantissant que les pénétrations faites par la fixation de la barre de terminaison sont complètement scellées. La bride supérieure est ensuite fixée à la membrane de toiture au moyen du ruban de solin standard du fabricant de toiture ou en soudant une bande de toiture.

Le mouvement au niveau du joint est compensé par la conception pliable du presse-étoupe. La configuration à double cellule offre deux niveaux d'étanchéité. La forme géométrique est spécialement conçue pour minimiser les contraintes pendant le mouvement afin de garantir la longévité.

En plus des applications sur le toit, RoofJoint peut être utilisé efficacement pour les places à aménagement paysager ainsi que pour les dalles divisées et les terrasses à aménagement paysager lorsque le drainage ou d'autres constructions peuvent être entravés par le joint de dilatation dépassant au-dessus de l'élévation structurelle de la terrasse. Dans ces cas-là, un joint de dilatation supplémentaire serait nécessaire au niveau de la couche de roulement. (Voir SJS, DSM et DSM-DS d'EMSEAL.) Comme pour les applications de toiture où un joint coupe-feu est également requis, Emshield DFR peut être installé directement sous le RoofJoint.

Caractéristiques
• Mouvement élevé
• Etanchéité redondante
• Brides d'intégration toiture-membrane à double niveau
• Fixation redondante : adhérence ou soudure et barre de terminaison
• Transitions thermosoudées en usine au niveau des tés, des croix, du toit au mur, etc.
• Transition étanche vers les joints muraux Seismic Colorseal à l'aide des fermetures RoofJoint.
• Répond de manière unique à l'interface entre les joints de mur et de toit.
• Résistant aux UV
• Version NPVC disponible pour une compatibilité de soudage avec les membranes en PVC, ainsi que pour adhérer aux membranes de toiture en asphalte, SBS, mod-bit ou en caoutchouc thermodurci.
• Version TPV blanche disponible pour soudage direct dans les membranes de toiture réfléchissantes TPO
• Peut être résistant au feu avec l'installation d'Emshield DFR

Les usages
• Des toits plats
• Toits en pente
• Toits verts et jardins
• Places à l'aménagement doux
• Transitions entre le toit et le mur
• Attachez-vous aux toits en caoutchouc chauds
• Soudure sur toitures en PVC
• Adhérer aux toits mod-bit
• Adhérer aux toits appliqués au chalumeau
• Soudure aux toits TPO
• Applications hors toiture dans les dalles divisées et les terrasses en dur

Tailles
RJ-0200 : 2-3 pouces | 50-75mm
RJ-0400 : 3-5 pouces | 75-125mm
RJ-0600 : 5-7 pouces | 125-175mm
RJ-0800 : 7-9 pouces | 175-225mm

Mouvement
RJ-0200 : 2 1/2 pouces | 60mm
RJ-0400 : 5 pouces | 125mm
RJ-0600 : 7 pouces | 175mm
RJ-0800 : 9 pouces | 225mm

Couleur
NPVC : noir ou blanc réfléchissant
TPV : Blanc réfléchissant

Brevets américains
Brevet américain : 9 850 662
Brevet américain : 9 739 050
Brevet américain : 9 322 163
Brevet en instance

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-roofjoint
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsRoofing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireThermoplastic olefin (TPO)
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints