Publier vos produits
ARDEX G 10 - Premium Flexible Tile Grout
ARDEX

ARDEX G 10 - Premium Flexible Tile Grout

Traduit par Google,
Mortier à joints PREMIUM Flex avec une stabilité de couleur particulièrement élevée. Pour des largeurs de joints de 1 à 10 mm, sur murs et sols, à l'intérieur et à l'extérieur. Convient à tous les carreaux de céramique, ainsi qu'à la mosaïque de verre, aux carreaux de verre et à la pierre naturelle. ARDEX G10 est un mortier de jointoiement de qualité supérieure à base de ciment avec des charges et des additifs spéciaux pour les surfaces de joints fines, une qualité de traitement optimale, une constance de couleur accrue, indépendamment de l'absorption d'eau du matériau de revêtement utilisé et une longue fenêtre de lavage. ARDEX G 10 PREMIUM Flex Grout Mortar a, après durcissement, des propriétés hydrofuges et anti-salissures qui ont un effet positif sur l'apparence, la texture et la conservation de la valeur des revêtements. La ductilité élevée et la bonne adhérence des flancs entraînent une réduction des contraintes sur les surfaces soumises à des contraintes thermiques et contribuent de manière significative à la durabilité des revêtements. Ainsi que la protection préventive contre la formation de moisissures. ARDEX G10 répond aux exigences de CG2 WA selon EN 13888 et est très peu émissif - EC 1 R PLUS - selon GEV EMICODE. Points forts du produit : Coulis à base de ciment Pour assembler des carreaux et dalles en céramique ainsi que des mosaïques de verre, des carreaux de verre et de la pierre naturelle Stabilité accrue de la couleur Pour des largeurs de joint de 1 à 10 mm Bonne adhérence sur les flancs Insertion facile avec une longue fenêtre de lavage Ne brûle pas
Spécification
  • bulk weight approx. 1.10 kg / l fresh weight approx. 1.80 kg / l Processing time at + 20 ° C Accessibility at + 20 ° C after approx. 3.00 h storage Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container. Mixing ratio approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder GISCODE ZP 1 = cementitious product EMICODE EC 1 Ball indentation hardness after 1 days approx. 27.00 N / mm² after 3 days approx. 43.00 N / mm² after 7 / 28 days about 48.00 N / mm packing Bucket with 5.00 kg net 78 packing units / pallet colour White pergamon silver gray light gray sandgrey Gray stone gray cement gray basalt anthracite jasmine bahamabeige Sand beige jura beige dun bali brown dark brown material requirements of 10 x 10 cm approx. 0.45 kg / m² from 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m² from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² from 30 x 60 cm approx. 0.15 kg / m² from 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-G-10
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsPremium Flexible Grout
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Description de l'Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe