Publier vos produits
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
    ARDEX

    ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors

    Traduit par Google,

    La sous-couche autonivelante ARDEX Liquid BackerBoard® pour les sous-planchers intérieurs en bois et en béton est un mélange versable de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques qui remplace les panneaux d'appui traditionnels pour une installation plus rapide, plus facile et homogène de carreaux et de pierres sur des sous-planchers en bois, en béton, en terrazzo, en céramique carrelage et époxy, éliminant ainsi le besoin de couper, d'ajuster, de coller et de fixer. ARDEX Liquid BackerBoard NE NÉCESSITE PAS DE TREILLIS, même lorsqu'il est utilisé pour lisser et niveler les sous-planchers en bois. Les carreaux et la pierre peuvent être installés en aussi peu que 6 heures. ARDEX Liquid BackerBoard convient également à l'installation de revêtements de sol stratifiés et en planches de bois d'ingénierie et à l'encapsulation de systèmes de chauffage électrique intégrés au sol.

    Principales caractéristiques

    • Lisse les sous-planchers avant l'installation de carrelage, de pierre et de parquet
    • Ne nécessite pas de treillis de latte ou d'additif
    • Accessible à pied en 2 à 3 heures
    • Installez le carrelage et le sol en pierre en aussi peu que 6 heures
    • Facile à mélanger - il suffit d'ajouter de l'eau
    • S'installe jusqu'à 1 1/4″ (3,1 cm) d'épaisseur
    • Excellente couverture : 65 pieds carrés à 1/8″
    • Idéal pour encapsuler le chauffage électrique au sol
    • À base de ciment Portland
    • Utiliser comme option de pré-remplissage pratique, rapide et facile sur ARDEX UI 740™ FLEXBONE® et d'autres membranes de désolidarisation approuvées

    Normes
    SystemOne
    Testé conformément à la norme ASTM C1708

    Spécification
    • Installation Mixing Ratio: 6 quarts (5.7 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) Bag Coverage: 32.5 sq. ft. per bag at 1/4” (3 sq. m at 6 mm) 65 sq. ft. per bag at 1/8’’ (6 sq. m at 3 mm) *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed. Performance Flow Time: 10 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 3,000 psi (210 kg/sq. cm) at 28 days ASTM C627 Rating (Robinson-Type Floor Tester): Classified as extra heavy Flexural Strength (ASTM C348): 700 psi (49 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: 2 – 3 hours Install Flooring and Waterproofing: See Installation of Flooring and Waterproofing section in Technical Data VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-Liquid-Backer-Board
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment Screed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Code UNSPSC30161719
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction