Publier vos produits
ARDEX TRM Transportation Repair Mortar
ARDEX TRM Transportation Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX TRM Transportation Repair Mortar

    Traduit par Google,

    Le mortier de réparation pour le transport ARDEX TRM™ est un mortier de réparation structurel à base de ciment Portland modifié par microsilice, coulable, pompable, pour le béton extérieur et intérieur détérioré au-dessus, sur ou sous le niveau du sol.

    Principales caractéristiques

    • Modifié à la microsilice pour une meilleure durabilité
    • Prise rapide
    • Accepte la circulation piétonnière en 2 heures, la circulation automobile en 6 heures
    • Convient pour les superpositions et les réparations en profondeur
    • Facile à appliquer
    • Se mélange uniquement avec de l'eau
    • S'installe de 1/2" à 4" (12,7 mm à 10,2 cm) net et jusqu'à 8" (20,3 cm) lorsqu'il est étendu avec de l'agrégat
    • Résistant au gel-dégel
    • Convient aux applications commerciales, institutionnelles et résidentielles multi-unités à service normal
    • Utilisation pour la réparation du béton extérieur et intérieur
    Spécification
    • Installation Mixing Ratio: 5 – 6 pints (2.37 – 2.84 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 0.4 cu. ft. per 50 lb. bag (0.01 m3 per 22.7 kg bag) 9.6 sq. ft. per 50 lb. bag at 1/2” (0.890 m2 per 22.7 kg bag at 12.7 mm) Performance Compressive Strength (ASTM C109): 2 hours 3500 psi 245.0 kg/sq. cm; 3 hours 4500 psi 315.kg/sq. cm; 1 day 5750 psi 402.5 kg/sq. cm; 7 days 7500 psi 525.0 kg/sq. cm; 28 days 11500 psi 805.0 kg/sq. cm Flexural Strength (ASTM C78): 7 days 850 psi 59.5 kg/sq. cm; 28 days 1100 psi 77.0 kg/sq. cm Splitting Tensile Strength (ASTM C496): 7 days 550 psi 38.5 kg/sq. cm; 28 days 625 psi 43.75 kg/sq. cm Modulus of Elasticity: 28 days 3.8 x 106 psi 2.7 x 105 kg/sq. cm Direct Tensile Bond Strength (ASTM D4541): 28 days 240 psi 16.8 kg/sq. cm Slant Shear Bond Strength (ASTM C882): 1 day 1250 psi 38.5 kg/sq. cm; 7 days 2000 psi 140.0 kg/sq. cm Mortar (Max Scaled Material): 25 cycles .008 psf 14.0 kg/sq. cm; 50 cycles .01 psf 15.0 kg/sq. cm Time of Setting (ASTM C191): Initial Set 10 min.; Final Set 15 min. Length Change (ASTM C157, 28 days): In Water -0.002%; In Air -0.05% Scaling Resistance / Visual Rating (ASTM C672): 25 cycles 1; 50 cycles 1 Pot Life / Working Time: 10 – 20 minutes Time to Traffic: Foot 2 hours; Full, including rolling loads 6 hours Coat or Seal (Minimum): 6 hours Color: Gray Packaging: 50 lb. (22.7 kg) Bag Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing. Shelf Life: 1 year, if unopened. Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-TRM
    • Famille de produitsConcrete Repair
    • Groupe de produitsTransportation and Trench Repair Mortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Nom UNSPSCInterior finishing materials
    • Code UNSPSC3016
    • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 00 00
    • Titre OmniClassInterior and Finish Products
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES