Publier vos produits
ARDEX WPM 330™ Membrane/Barrier Coating
ARDEX

ARDEX WPM 330™ Membrane/Barrier Coating

Traduit par Google,

ARDEX WPM 330 est une membrane d'imperméabilisation acrylique à base d'eau extrêmement résistante aux intempéries. Spécialement conçu comme membrane de façade exposée, ARDEX WPM 330 empêche l'humidité, le sel et le dioxyde de carbone de pénétrer et d'endommager la structure du bâtiment tout en permettant au bâtiment de respirer.

  • Protège les bâtiments contre les attaques des ions chlorure, des ions sulfure et du dioxyde de carbone
  • Large gamme ou couleurs durables
  • Résiste à la croissance des champignons et des algues
  • Green Star - répond à la référence pour le crédit COV dans les outils d'évaluation du Green Building Council of Australia

Substrats :

  • Murs enduits
  • Murs de brique/maçonnerie
  • Plaques en fibrociment
  • Béton basculant et préfabriqué
  • Blocs de béton cellulaire léger

Spécification
  • Location:Building façades and external walls, roof parapets, silos, lighthouses and other external structures. Particularly important in coastal areas, high traffic density areas for application over concrete and brick surfaces.

    Colours:

    • Colours to match

    Coverage:

    • 15L unit covers approx 20m2 (two coats)
    • D.F.T. at 0.35mm

    Drying Times:

    • Recoat time: 2-4 hrs
    • Hard dry: 24 hrs

    Pack Size:

    • 15L pail

    VOC content:

    • 61g/L

Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-wpm-330
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsElastomeric, one component, polyurethane based cold liquid applied waterproofing membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_32
  • Description de l'Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie